Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK55.013
- OBK55.009
- OJK55.008
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 6,6 kg |
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1,5 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 894 mm |
| Version | 8 balls |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
| Keçe çapı | 527 mm |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
| Uzunluk 1 | 685 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 845 mm |
| New part | Oui |