• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.183 - SNR

DK55.183

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OBK55.026
  • OJK55.018
  • IBK55.004

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant droit
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı37
Diameter ball joint on the side of the wheel1095 mm
Version6 balls
Uzunluk 2994 mm
Keçe çapı565 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı27
Uzunluk 1995 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side97 mm
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı39
Dış veya iç diş tanımıM22x1,5
New partOui
Weight11,399 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault8200387424

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultESPACEESPACE10/2002 => 09/2005--RenaultESPACEESPACE IV => --