• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.207 - SNR

DK55.207

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OBK55.012
  • OJK55.012
  • IBK55.014

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight10 kg
Fitting positionAvant droit
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı25
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı27
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı33
Diameter ball joint on the side of the wheel84 mm
Version8 balls
Keçe çapı53 mm
Uzunluk 11023 mm
Uzunluk 21004 mm
Dış veya iç diş tanımıM20x1
New partOui

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault391002171R

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultMeganeMEGANE III05/2015 => 06/2016--RenaultMeganeMEGANE IV05/2015 => --