• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.214 - SNR

DK55.214
Referans DK55.214

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK55.043

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant droit
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)26
Dış veya iç diş tanımıM20x1,5
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı23
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı21
Uzunluk 1743 mm
Uzunluk 2724 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side89 mm
Keçe çapı523 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel86 mm
Bilezik ile1
Weight6,304 kg
New partOui

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7700111257Renault7700111504Renault7711368650Renault8200231663Renault8200262685Renault8200844453

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio => --RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKangoo => --