Referans DK55.215
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 9,161 kg |
| Dış veya iç diş tanımı | M22x1,5 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
| Uzunluk 1 | 841 mm |
| Keçe çapı | 567 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 915 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 89 mm |
| Uzunluk 2 | 822 mm |
| New part | Oui |