• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.217 - SNR

DK55.217
Referans DK55.217

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK55.038

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant droit
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı39
Uzunluk 1990 mm
Uzunluk 2973 mm
Keçe çapı565 mm
Dış veya iç diş tanımıM22x1,5
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı27
Diameter ball joint on the side of the wheel100 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side98 mm
New partOui
Weight11,288 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7711368616Renault7711497235Renault8200243982Renault8200387541Renault8200405445

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --