DK55.219 - SNR
Aks kiti
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Weight | 11,811 kg |
| Dış veya iç diş tanımı | M22x1,5 |
| Fitting position | Avant droit |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
| Keçe çapı | 565 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 1095 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 98 mm |
| Uzunluk 1 | 1000 mm |
| Uzunluk 2 | 982 mm |
| New part | Oui |