DK55.221 - SNR
Aks kiti
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK55.013
- OJK55.032
- OBK55.011
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 30 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Keçe çapı | 53 mm |
| Version | 6 balls |
| Uzunluk 1 | 806 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,931 kg |