Referans DK55.228
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK55.026
- IBK55.026
- OJK55.047
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 37 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
| Keçe çapı | 57 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 103 mm |
| Version | 6 balls |
| Uzunluk 1 | 634 mm |
| Dış veya iç diş tanımı | M22x1,5 |
| Weight | 7,449 kg |
| New part | Oui |