Referans DK58.001
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK58.002
- OJK58.002
- IBK58.001
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 6,883 kg |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 30 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 35 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
| Version | 8 balls |
| Keçe çapı | 59 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Uzunluk 2 | 601 mm |
| Uzunluk 1 | 620 mm |
| New part | Oui |