Referans DK59.002
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK66.002
- OBK59.001
- OJK59.001
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
| Weight | 8,783 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Keçe çapı | 60 mm |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 24 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 28 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 90 mm |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 36 |
| Version | 8 balls |
| Uzunluk 1 | 1015 mm |
| New part | Oui |