Referans DK59.004
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK59.001
- IBK66.002
- OBK59.001
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 28 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 37 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 90 mm |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 36 |
| Version | 8 balls |
| Keçe çapı | 59 mm |
| Uzunluk 1 | 955 mm |
| Dış veya iç diş tanımı | M24x1,5 |
| New part | Oui |
| Weight | 10,413 kg |