DK59.005 - SNR
Aks kiti
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK66.001
- IBK66.003
- OBK66.001
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Weight | 5,09 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 28 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 22 |
| Keçe çapı | 49 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 75 mm |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 21 |
| Version | 6 balls |
| Uzunluk 1 | 675 mm |
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
| New part | Oui |