Referans DK61.001
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK61.001
- OBK61.001
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Weight | 11,98 kg |
| Fitting position | Arrière droit |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 24 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 28 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 37 |
| Keçe çapı | 56 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 103 mm |
| Version | 6 balls |
| Uzunluk 1 | 1020 mm |
| Dış veya iç diş tanımı | M24x2 |
| New part | Oui |