Referans DK65.004
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK65.002
- OJK65.002
- OBK65.001
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière gauche |
| Dış veya iç diş tanımı | M10x1 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 29 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 36 |
| Version | 8 balls |
| Keçe çapı | 57 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 73 mm |
| Uzunluk 1 | 789 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 6,605 kg |