• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK65.005 - SNR

DK65.005
Referans DK65.005

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Bilezik ile1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Fitting positionAvant gauche
Weight9,084 kg
Dış veya iç diş tanımıM10x1,5
Keçe çapı565 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı40
Uzunluk 1552 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel109 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side1035 mm
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı31
New partOui

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolvo36000509Volvo36000937Volvo36001216

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumVolvoXC90XC90 => --VolvoXC90 IXC90 I => --