Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK66.001
- OBK66.001
- IBK66.003
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1,5 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 28 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 22 |
| Keçe çapı | 49 mm |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 21 |
| Version | 6 balls |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 75 mm |
| Uzunluk 1 | 868 mm |
| Weight | 6,597 kg |
OE Equivalents
Citroen, DS1608032780DS, Citroen1608032880Peugeot, Citroen3273PZPeugeot, Citroen3273QACitroen3273WGCitroen3273WHCitroen3273WLDS, Citroen3273WNCitroen3273WRCitroen, DS3273WSCitroen327538Citroen9672620780Citroen9685532680Citroen, DS9801388680Citroen9801388780Automotive Compatibility
CitroenC3C309/2012 => 08/2012--CitroenC3C3 112/2012 => 08/2012--CitroenC3C3 212/2012 => 08/2012--CitroenC3C3 II09/2012 => 08/2015--CitroenDS3DS3 => --DSDSDS => --DSDS3DS3 I => --Peugeot2008 I2008 I03/2013 => 08/2015--Peugeot207207 => --