• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK66.018 - SNR

DK66.018
Referans DK66.018

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Dış veya iç diş tanımıM24x1,5
Keçe çapı586 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı28
Uzunluk 1653 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel106 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side89 mm
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı37
New partOui
Weight8,973 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansFiat1497187088Peugeot3272GLPeugeot3272GNCitroen, Peugeot3272NQCitroen3272RVCitroen3272RWCitroen, Peugeot3272SEPeugeot, Citroen3272SFFiat71792564Citroen, Peugeot9809154580ToyotaSU001A0967

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenC5C5 II => --CitroenC6C6 => --CitroenJUMPYJUMPY => --CitroenJUMPYJUMPY I08/2000 => 11/2003--CitroenJUMPYJUMPY II => --CitroenJUMPY II Platform/Chassis | DISPATCHJUMPY II Platform/Chassis | DISPATCH => --DSDS5DS5 1 => --FiatSCUDOSCUDO => --FiatSCUDOSCUDO II => --Peugeot407407 => --Peugeot407407 1 => --Peugeot407407 2 => --Peugeot508508 I => --Peugeot607607 1 => --Peugeot607607 2 => --PeugeotEXPERTEXPERT => --PeugeotEXPERTEXPERT II => --PeugeotRCZRCZ 1 => --PeugeotRCZRCZ 2 => --ToyotaPROACEPROACE I06/2013 => 02/2016--