DK68.006 - SNR
Aks kiti
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK68.004
- OBK68.003
- OJK68.002
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 29 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Version | 8 balls |
| Keçe çapı | 56 mm |
| Uzunluk 1 | 719 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,147 kg |