Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK68.003
- OJK68.004
- OBK68.002
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Weight | 8,254 kg |
| Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 35 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 29 |
| Version | 8 balls |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Keçe çapı | 56 mm |
| Uzunluk 1 | 711,9 mm |
| Uzunluk 2 | 686,9 mm |
| New part | Oui |