Referans DK68.017
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK68.005
- IBK68.005
- OBK68.004
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 29 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 36 |
| Version | 8 balls |
| Keçe çapı | 67 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 91 mm |
| Uzunluk 1 | 661 mm |
| Uzunluk 2 | 636 mm |
| Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
| Weight | 7,87 kg |