Referans DK69.006
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK69.001
- IBK69.004
- Dış aks kafası kiti
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Dış veya iç diş tanımı | M22x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 30 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 32 |
| Version | 8 balls |
| Keçe çapı | 61 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 81 mm |
| Uzunluk 1 | 972 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 8,842 kg |