• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK69.014 - SNR

DK69.014

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK69.008

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Bilezik ile1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Dış veya iç diş tanımıM22x1,5
Weight6,664 kg
Keçe çapı56 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı26
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı23
Uzunluk 16335 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel91 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side915 mm
New partOui

OE Equivalents

ÜreticiReferansToyota4342002270

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumToyotaCorollaCOROLLA IX10/2001 => 01/2007--ToyotaCorollaCOROLLA X10/2006 => 11/2008--