Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

DLG 314 AF - SNR

DLG 314 AF

Üç rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • 6314C3
  • 2x 7314 BG
  • V-80S
  • ASG 6314
  • Fl 18

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı70 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı80 mm
d3 - Manşonun dış çapı80 mm
a - Yatak boyu517 mm
b - Yatak ayağı genişliği290 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği25 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği95 mm
h1 - Yatak yüksekliği190 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)380 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)230 mm
N - Sabitleme deliği çapı20 mm
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi83,5 mm
W - Rulman mesafesi406 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu331,5 mm
W2 - Sağ mil uç uzunluğu124 mm
W3 - Sol mil uç uzunluğu91,5 mm
A145 mm
A235 mm
A3 - ZLG ayak genişliği60 mm
D - Rulman yuvası çapı150 mm
Kütle37 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM16
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları150 N-m
Kapak cıvatalarıM8x25
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları17 N-m