Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

DLG 316 AD - SNR

DLG 316 AD

Üç rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • NU 316 EG15 C3
  • NU 316 EG15 C3 + 6316 C3
  • V-95S
  • Fl 21

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı80 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı95 mm
d3 - Manşonun dış çapı95 mm
a - Yatak boyu577 mm
b - Yatak ayağı genişliği330 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği30 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği112 mm
h1 - Yatak yüksekliği220 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)420 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)260 mm
N - Sabitleme deliği çapı20 mm
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi94 mm
W - Rulman mesafesi460 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu377,5 mm
W2 - Sağ mil uç uzunluğu134,5 mm
W3 - Sol mil uç uzunluğu95,5 mm
A150 mm
A240 mm
A3 - ZLG ayak genişliği70 mm
D - Rulman yuvası çapı170 mm
Kütle56 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM16
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları150 N-m
Kapak cıvatalarıM8x25
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları17 N-m