Üç rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- 6316C3
- 2x 7316 BG
- ASG 6316
- V-95S
- Fl 21
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 80 mm |
| d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 95 mm |
| d3 - Manşonun dış çapı | 95 mm |
| a - Yatak boyu | 577 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 330 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 30 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 112 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 220 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 420 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 260 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 20 mm |
| B - Sabitleme deliği - mil mesafesi | 94 mm |
| W - Rulman mesafesi | 457,5 mm |
| W1 - Mil merkez uzunluğu | 375 mm |
| W2 - Sağ mil uç uzunluğu | 134,5 mm |
| W3 - Sol mil uç uzunluğu | 98 mm |
| A1 | 50 mm |
| A2 | 40 mm |
| A3 - ZLG ayak genişliği | 70 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 170 mm |
| Kütle | 56 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |
| VİDALAR | |
|---|---|
| G - Sabitleme cıvataları | M16 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m |
| Kapak cıvataları | M8x25 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 17 N-m |