Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

DLG 319 AF - SNR

DLG 319 AF

Üç rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • 6319C3
  • 2x 7319 BG
  • V-110S
  • ASG 6319
  • Fl 24

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı95 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı110 mm
d3 - Manşonun dış çapı110 mm
a - Yatak boyu626 mm
b - Yatak ayağı genişliği400 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği35 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği125 mm
h1 - Yatak yüksekliği248 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)480 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)320 mm
N - Sabitleme deliği çapı24 mm
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi90,5 mm
W - Rulman mesafesi495 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu404,5 mm
W2 - Sağ mil uç uzunluğu149 mm
W3 - Sol mil uç uzunluğu107 mm
A160 mm
A250 mm
A3 - ZLG ayak genişliği90 mm
D - Rulman yuvası çapı200 mm
Kütle82 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM20
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları290 N-m
Kapak cıvatalarıM8x25
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları17 N-m