• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

DLG 320 AD - SNR

DLG 320 AD

Üç rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • V-120S
  • NU 320 EG15 C3 + 6320 C3
  • Fl 27
  • NU 320 EG15 C3

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı100 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı115 mm
d3 - Manşonun dış çapı120 mm
a - Yatak boyu657 mm
b - Yatak ayağı genişliği400 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği40 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği130 mm
h1 - Yatak yüksekliği264 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)500 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)320 mm
N - Sabitleme deliği çapı24 mm
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi95,5 mm
W - Rulman mesafesi525,5 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu432 mm
W2 - Sağ mil uç uzunluğu153 mm
W3 - Sol mil uç uzunluğu106 mm
A160 mm
A250 mm
A3 - ZLG ayak genişliği80 mm
D - Rulman yuvası çapı215 mm
Kütle93 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM20
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları290 N-m
Kapak cıvatalarıM8x25
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları17 N-m