Üç rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- 6320C3
- 2x 7320 BG
- ASG 6320
- V-120S
- Fl 27
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 100 mm |
| d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 115 mm |
| d3 - Manşonun dış çapı | 120 mm |
| a - Yatak boyu | 657 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 400 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 40 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 130 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 264 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 500 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 320 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 24 mm |
| B - Sabitleme deliği - mil mesafesi | 95,5 mm |
| W - Rulman mesafesi | 522 mm |
| W1 - Mil merkez uzunluğu | 428,5 mm |
| W2 - Sağ mil uç uzunluğu | 153 mm |
| W3 - Sol mil uç uzunluğu | 109,5 mm |
| A1 | 60 mm |
| A2 | 50 mm |
| A3 - ZLG ayak genişliği | 80 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 215 mm |
| Kütle | 93 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |
| VİDALAR | |
|---|---|
| G - Sabitleme cıvataları | M20 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 290 N-m |
| Kapak cıvataları | M8x25 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 17 N-m |