Üç rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- 6322C3
- 2x 7322 BG
- V-130S
- ASG 6322
- Fl 29
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 110 mm |
| d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 130 mm |
| d3 - Manşonun dış çapı | 130 mm |
| a - Yatak boyu | 678 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 450 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 40 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 150 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 296 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 520 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 380 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 26 mm |
| B - Sabitleme deliği - mil mesafesi | 96,5 mm |
| W - Rulman mesafesi | 552 mm |
| W1 - Mil merkez uzunluğu | 454 mm |
| W2 - Sağ mil uç uzunluğu | 152,5 mm |
| W3 - Sol mil uç uzunluğu | 106 mm |
| A1 | 70 mm |
| A2 | 60 mm |
| A3 - ZLG ayak genişliği | 100 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 240 mm |
| Kütle | 110 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |
| VİDALAR | |
|---|---|
| G - Sabitleme cıvataları | M24 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 500 N-m |
| Kapak cıvataları | M8x25 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 17 N-m |