• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Binek araç şanzıman rulmanı

EC.12073 - SNR

NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,126 kg
Width 1 (Gearbox)15 mm
Vites kutusu kodu334
Internal diameter n°1 (Gearbox)20 mm
External diameter 1 (Gearbox)47 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7700502547Renault7703090269

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenault121208/1969 => 07/1980--Renault151508/1971 => 09/1976--Renault161608/1970 => 09/1976--Renault171706/1971 => 09/1976--Renault181806/1980 => 06/1986--Renault1818 101/1979 => 09/1986--Renault1818 201/1979 => 09/1986--Renault202011/1975 => 11/1983--Renault303006/1976 => 11/1983--Renault4406/1971 => 05/1982--Renault44 I11/1971 => 08/1982--Renault5506/1975 => 05/1984--Renault55 I12/1971 => 05/1985--Renault6609/1968 => 03/1980--RenaultESTAFETTEESTAFETTE08/1968 => 11/1976--RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--RenaultRODEORODEO11/196 => 10/1981--