• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Binek araç şanzıman rulmanı

EC42192YS02H206 - SNR

Referans EC42192YS02H206

NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • EC42192YS02H206

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (Gearbox)13 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)55 mm
Vites kutusu koduM32
Weight0,155 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansFiat, Vauxhall55188083Vauxhall, Fiat55574107

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 09/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 11/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 11/2010--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 10/2010--FiatBRAVO IIBRAVO II06/2007 => 11/2009--FiatCROMACROMA II05/2005 => 09/2007--FiatFIORINOFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007--LanciaDELTADELTA III10/2010 => 11/2014--