• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Binek araç şanzıman rulmanı

EC42310S01H200 - SNR

Referans EC42310S01H200

NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • EC42310S01H200

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (Gearbox)13 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)51 mm
Vites kutusu koduM20
Weight0,125 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansFiat, Vauxhall55574101

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa Romeo15915904/2009 => 05/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III03/2009 => 08/2010--FiatBRAVO IIBRAVO II06/2008 => 11/2009--FiatCROMACROMA II05/2005 => 09/2007--FiatFIORINOFIORINO III06/2008 => 12/2015--LanciaDELTADELTA III05/2008 => 03/2011--