Binek araç şanzıman rulmanı

EC.42320.S01.H106 - SNR

NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (Gearbox)19 mm
Vites kutusu koduM20 New
Weight0,255 kg
Internal diameter n°1 (Gearbox)41 mm
External diameter 1 (Gearbox)68 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansFiat, Vauxhall55192369Vauxhall55574109Fiat55574110Fiat55574111

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa RomeoMi.ToMi.To 111/2008 => 11/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 11/2010--FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007--FiatLineaLinea06/2007 => --