Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | EK05_C7 |
| Marka | SNR |
| Seriler | EK |
| Ünite Tipleri | Block type |
| Malzeme | Carbon steel |
| B - Flanş genişliği | 16,5 mm |
| B1 | 8,25 mm |
| B3 | 17 mm |
| B5 | 22 mm |
| B8 | 0 mm |
| H | 21 mm |
| H1 | 11 mm |
| H2 | 8 |
| W | 36 mm |
| W3 | 18 mm |
| W1 | 20 mm |
| W2 | 28 mm |
| S1 | 4,5 mm |
| Kare kesit T | 11 mm |
| Temas açısı | 0 ° |
| d1 | 5 mm |
| Kütle | 0,12 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 0,76 kN |
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 0,76 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 0,26 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 0,26 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Gerilme yönü | 0,15 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Basınç yönü | 0,15 kN |
| Başlangıç torku | 0.004 |
| Kba - Eksenel yay sabiti, Gerilme yönü | 15 N/µm |
| KBr - Eksenel yay sabiti, Basınç yönü | 15 N/µm |