Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | EK06_C5 |
| Marka | SNR |
| Seriler | EK |
| Ünite Tipleri | Block type |
| Malzeme | Carbon steel |
| B - Flanş genişliği | 21,5 mm |
| B1 | 11,5 mm |
| B3 | 22 mm |
| B5 | 27 mm |
| B8 | 1,5 mm |
| H | 25 mm |
| H1 | 13 mm |
| H2 | 20 |
| H6 | 11 mm |
| W | 42 mm |
| W3 | 21 mm |
| W1 | 18 mm |
| W2 | 30 mm |
| S1 | 5,5 mm |
| S3 | 9,5 mm |
| Kare kesit T | 12 mm |
| Temas açısı | 30 ° |
| d1 | 6 mm |
| Kütle | 0,18 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 2,03 kN |
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 2,03 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 0,795 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 0,795 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Gerilme yönü | 0,725 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Basınç yönü | 0,725 kN |
| Başlangıç torku | 0.005 |
| Kba - Eksenel yay sabiti, Gerilme yönü | 31 N/µm |
| KBr - Eksenel yay sabiti, Basınç yönü | 31 N/µm |