Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | EK08_C5 |
| Marka | SNR |
| Seriler | EK |
| Ünite Tipleri | Block type |
| Malzeme | Carbon steel |
| B - Flanş genişliği | 24,5 mm |
| B1 | 13 mm |
| B3 | 25 mm |
| B5 | 31,5 mm |
| B8 | 1,5 mm |
| H | 32 mm |
| H1 | 17 mm |
| H2 | 26 |
| H6 | 12 mm |
| W | 52 mm |
| W3 | 26 mm |
| W1 | 25 mm |
| W2 | 38 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S3 | 11 mm |
| Kare kesit T | 14 mm |
| Temas açısı | 30 ° |
| d1 | 8 mm |
| Kütle | 0,27 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 3,3 kN |
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 3,3 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 1,44 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 1,44 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Gerilme yönü | 1,02 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Basınç yönü | 1,02 kN |
| Başlangıç torku | 0.009 |
| Kba - Eksenel yay sabiti, Gerilme yönü | 51 N/µm |
| KBr - Eksenel yay sabiti, Basınç yönü | 51 N/µm |