İnsert rulmanlar

ES205-14G2 - SNR

ES205-14G2

küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , tek dudaklı keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği21,4 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği30,9 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği13,5 mm
C - Dış bileziğin genişliği15 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi4,3 mm
d - Mil çapı22,225 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı37,4 mm
D - Dış bileziğin dış çapı52 mm
G - Ayar vidası boyutu1/4-28UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe5 mm
r - İç bilezik yarıçapı0.6
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
f0 - Faktör14
SW - Anahtar ölçüsü3,175 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,19 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,697 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,398 Hz