ESC202-10 - SNR

ESC202-10

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği20 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu1,5 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği28,6 mm
d - Mil çapı15,875 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı27,2 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı67 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine6,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi9,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi4,78 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,43 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m