Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- ES203G2T20
- C203
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 20 mm |
| A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 1,5 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 28,6 mm |
| d - Mil çapı | 17 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 27,2 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 67 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 6,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 9,55 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 4,78 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,43 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |