ESC206-18 - SNR

ESC206-18

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği27 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu1,5 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği35,7 mm
d - Mil çapı28,575 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı44,1 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı85 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,85 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m