Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- ES208-24G2T04
- C208
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 30 mm |
| A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 1,5 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 43,7 mm |
| d - Mil çapı | 38,1 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 58 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 100 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 11 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 29,6 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 18,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,28 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |