Rulman üniteleri

ESC209-27 - SNR

ESC209-27

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği31 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu2 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği43,7 mm
d - Mil çapı42,863 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı62 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı110 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,56 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m