ESC212T04 - SNR

ESC212T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği38 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu2 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği49,3 mm
d - Mil çapı60 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı82 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı130 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,2 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m