Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- ES212G2
- SCOE212-60
- F212N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 48 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 18 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 66,3 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 33,4 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 49,3 mm |
| d - Mil çapı | 60 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 82 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 120 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 29 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 143 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 175 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 19 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 12 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 83,8 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 52,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 32,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 4,165 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 22 N-m |