Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- ES206-20G2T20
- FA206
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 31 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 14 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 44,7 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 23,8 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 35,7 mm |
| d - Mil çapı | 31,75 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 44,1 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 18 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 144 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 117 mm |
| J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi | 58 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 80 mm |
| L1 - Oluklu alanda yatak genişliği | 72 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 12 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 9 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,88 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |