Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.
Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
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
| A - Yatak yüksekliği | 36 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 16 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 53,7 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 30,2 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 43,7 mm |
| d - Mil çapı | 40 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 58 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 88 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 21 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 175 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 144 mm |
| J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi | 71 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 100 mm |
| L1 - Oluklu alanda yatak genişliği | 87 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 15 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 11 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 61,8 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 29,6 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 18,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,736 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |