Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
| A - Yatak yüksekliği | 31 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 8 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 36,7 mm |
| A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 23 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 23,8 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 35,7 mm |
| d - Mil çapı | 31,75 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 44,1 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 10 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H3 - Merkezleme çapı | 80 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 100 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 125 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 12 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 9 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,24 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |