• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESFC207N - SNR

ESFC207N

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği34 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği9 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik40,4 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği26 mm
B - İç bileziğin genişliği25,4 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği38,9 mm
d - Mil çapı35 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı51,1 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe11 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı90 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe110 mm
L - Yatak genişliği / çapı135 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,67 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m