• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESFCE205 - SNR

ESFCE205

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği20 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği9 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik20,9 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu2 mm
B - İç bileziğin genişliği21,4 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği30,9 mm
d - Mil çapı25 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı37,4 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe-2,5 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı70 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe90 mm
L - Yatak genişliği / çapı115 mm
N - Sabitleme deliği boyutu9 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,76 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m